Riferimento del componente
Retrofitting per la manutenzione delle macchine
Ingegneria meccanica e impiantistica

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP
1. Moduli orientabili e rotanti

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Task & Solution
Un portale compatto e potente si occupa del carico e dello scarico della macchina ed è dotato di un'unità indipendente che posiziona e preleva in sicurezza i piccoli pezzi. Efficienza, velocità e affidabilità, il tutto combinato in uno spazio minimo.
Componenti standard integrati